• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa angolare scalena in acciaio inox (99041207)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99041207

Codice componente
99041207
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)

9.98 €

4 giorni 6030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Diametro foro(mm) Testa piatta su un lato φ4_φ6.5
C (larghezza)(mm) 15 t (spessore)(mm) 2 Numero di fori 4 posizioni
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Si trova sulla pagina di Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa angolare scalena in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 99041207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99041207.

Tipologia prodotto

Codice componente
99041208
99041209
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)

10.06 €

4 giorni 8040

10.36 €

4 giorni 10050

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico