• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in metallo angolare lato piatto cromata lucida

Staffa in metallo angolare lato piatto cromata lucida

A flat side corner metal bracket made of iron. A complete selection of sizes is available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45428480
45428481
45429322
45429548
45429549
45485832
45485833
45485883
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro foro
(mm)
A (lunghezza)
(mm)
B (larghezza)
(mm)
C (spessore)
(mm)

7.69 €

4 giorni 3.54813.51

7.63 €

4 giorni 3.536111

8.07 €

4 giorni 3.890211.6

8.52 €

6 giorni 4.0120232

9.38 €

4 giorni 4.0150302.6

7.74 €

6 giorni 3.875181.6

7.66 €

6 giorni 3.865171.2

7.54 €

6 giorni 3.558161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0330 Equiv.
Finitura Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico