Gomma antivibrazioni, supporto modello V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RE6000A2
RE6000A5
RE6005A2
RE6005A5
RE6010A2
RE6010A5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Colore

38.29 €

63 giorni 370M8356745-55~80Nero

38.29 €

63 giorni 650M83512060-55~80Nero

62.82 €

Preventivo 1700M125017045-55~80Nero

62.82 €

Preventivo 2700M125032060-55~80Nero

100.01 €

Preventivo 3500M167028045-55~80Nero

100.01 €

Preventivo 6300M167055060-55~80Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard / Durata / Resistenza al freddo
Tipo collegamento Entrambe le estremità filettate Gomma antivibrazioni Tipo V Materiale antivibrazioni Gomma naturale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico