Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RF1401A5 |
RF1402A5 |
RF1500A5 |
RF1503A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Spessore (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Tipo dettagli | Diametro interno (mm) | Dimensione A (mm) | Misura motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € 3.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 84 | 6 | 100 | 60 | Tipo normale | 23 | 31 | 42 quad. | ||
10.61 € 4.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 110 | 6 | 130 | 60 | Con pilota | 22 | 31 | 42 quad. | |
10.08 € | 1 | 5 giorni | 190 | 10 | 120 | 60 | Tipo normale | 40 | 47.2 | 56 quad. | ||
10.08 € | 1 | 5 giorni | 118 | 6 | 140 | 47 | Con pilota | 38.1 | 47.2 | 56 quad. |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni / Paracolpi | Caratteristiche di funzionamento | Standard / Durata / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Foro filettatura femmina | Gomma antivibrazioni | Altro | Materiale antivibrazioni | Gomma nitrilica |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35::110 | Colore | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Spessore(mm)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Tipo dettagli
Diametro interno(mm)
Dimensione A(mm)
Misura motore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali