Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP1140C |
AP1144C |
AP1146C |
AP1149C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Resistenza al carico (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | Resistenza al carico (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 250 | 250 | 343 | Fino a 250 | Fino a 400 | 35 | |
17.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 450 | 450 | 343 | Fino a 450 | Fino a 400 | 35 | ||
19.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 550 | 550 | 343 | Fino a 550 | Fino a 400 | 35 | |
24.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 700 | 700 | 274.4 | Fino a 700 | Fino a 300 | 28 |
Loading...
Tipo | Con cuscinetto a sfere | Materiale guida | Acciaio | Numero stadi guida | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza h(mm) | 12.5 | Larghezza W(mm) | 45.7 | Trattamento superficie guida | Zincatura |
Corsa | Corsa unidirezionale | Specifiche | Smontaggio – Rimontaggio ammesso | Nota | Quando orizzontale (direttamente sul piano), la capacità di carico è 1/4. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Resistenza al carico(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Resistenza al carico(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali