• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Porta di ispezione per sottopavimento in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60647348

Codice componente
60647348
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

41.93 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Porta di ispezione Tipo porta di ispezione/botola di evacuazione Porta di ispezione per sottopavimento A (lunghezza)(mm) 452
B (larghezza)(mm) 452 Misura(mm) 460 quad. Ghiera Bronzo
Materiale Alluminio

Si trova sulla pagina di Porta di ispezione per sottopavimento in alluminio, il codice articolo è il seguente: 60647348.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60647348.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico