Serie 1081 parzialmente in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1081-15
1081-17
1081-22
1081-25
1081-28
1081-32
1081-35
1081-38
1081-46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)

1.37 €

10 5 giorni 10715

1.37 €

10 10 giorni 10917

1.43 €

10 10 giorni 101422

1.45 €

10 10 giorni 101725

1.51 €

10 5 giorni 102028

1.56 €

10 10 giorni 102432

1.59 €

10 10 giorni 102735

1.62 €

10 10 giorni 103038

1.70 €

10 10 giorni 103846

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta fissa Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale bullone Acciaio
Coppia di serraggio consigliata(N▪m) 1,5-2.4

Supporto tecnico