Codice articolo del costruttore: BT-1111
Marca: ASOH
Prezzo: 26.53 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata): 1/8B(6A)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato): [Rc (R)] Rc(PT)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato): 1/8B(6A)
Diametro alesaggio d: 6 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT-1111
Codice componente
|
---|
BT-1111 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | Diametro alesaggio d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1/8B(6A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 1/8B(6A) | 6 |
Loading...
Profilo corpo principale | 3 direzioni laterale | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | Rc(PT) | Profilo leva | Leva |
Rivestimento corpo | NA | Profilo porta | Attacco a L | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Pressione di esercizio | 0.98MPa |
Si trova sulla pagina di Ace Ball 3W, valvola a 3 vie, porta di scambio flusso L su 2 lati, il codice articolo è il seguente: BT-1111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT-1111.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Diametro alesaggio d(φ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BT-1222 |
BT-2333 |
BT-3111 |
BT-3222 |
BT-4333 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | Diametro alesaggio d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 1/4B(8A) | 6 | ||
44.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 3/8B(10A) | 8 | ||
30.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | [Rc (R)] R(PT) | 1/8B(6A) | 6 | ||
30.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Rc (R)] R(PT) | 1/4B(8A) | 6 | ||
44.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Rc (R)] R(PT) | 3/8B(10A) | 8 |