Ace Ball 4W, valvola a 3 vie, porta di scambio flusso T su 4 lati

Ace Ball 4W, valvola a 3 vie, porta di scambio flusso T su 4 lati

An RoHS directive-compliant valve capable of switching, mixing, or diverting a T-direction flow channel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX-1111
BX-1222
BX-1333
BX-2333
BX-2444
BX-3111
BX-3222
BX-3333
BX-4333
BX-4444
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro alesaggio d
(φ)

46.15 €

10 giorni 101/8B(6A)[Rc (R)] Rc(PT)1/8B(6A)-10~806

46.42 €

3 giorni 101/4B(8A)[Rc (R)] Rc(PT)1/4B(8A)-10~806

46.03 €

10 giorni 103/8B(10A)[Rc (R)] Rc(PT)3/8B(10A)-10~806

54.93 €

10 giorni 103/8B(10A)[Rc (R)] Rc(PT)3/8B(10A)-10~808

54.87 €

10 giorni 101/2B(15A)[Rc (R)] Rc(PT)1/2B(15A)-10~808

46.15 €

10 giorni 101/8B(6A)[Rc (R)] R(PT)1/8B(6A)-10~806

46.15 €

10 giorni 101/4B(8A)[Rc (R)] R(PT)1/4B(8A)-10~806

46.09 €

10 giorni 103/8B(10A)[Rc (R)] R(PT)3/8B(10A)-10~806

54.93 €

10 giorni 103/8B(10A)[Rc (R)] R(PT)3/8B(10A)-10~808

54.93 €

10 giorni 101/2B(15A)[Rc (R)] R(PT)1/2B(15A)-10~808

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 4 direzioni laterale Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Profilo porta Attacco a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Pressione di esercizio 0.98MPa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico