Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AS-1011 |
AS-1022 |
AS-1033 |
AS-1044 |
AS-8011 |
AS-8022 |
AS-8033 |
AS-8044 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] 3604BD | 1/8B | 1/8B | |
26.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Ottone] 3604BD | 1/4B | 1/4B | ||
33.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] 3604BD | 3/8B | 3/8B | |
51.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Ottone] 3604BD | 1/2B | 1/2B | ||
57.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B | 1/8B | ||
53.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B | 1/4B | |
83.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B | 3/8B | ||
100.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B | 1/2B |
Loading...
Tipo | Molla (In linea) | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Pressione nominale | Senza standard e altro |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Pressione d'apertura(MPa) | 0.007 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali