Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NF-8311 |
NF-8322 |
NF-8333 |
NF-8344 |
NF-8366 |
NF-8388 |
NF-8411 |
NF-8422 |
NF-8433 |
NF-8444 |
NF-8466 |
NF-8488 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Filettatura di collegamento tipo M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | R | NPT (Filettatura femmina) | ||
17.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | R | NPT (Filettatura femmina) | |
23.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | R | NPT (Filettatura femmina) | ||
32.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | R | NPT (Filettatura femmina) | ||
44.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | R | NPT (Filettatura femmina) | ||
65.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | R | NPT (Filettatura femmina) | ||
17.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc | ||
19.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc | ||
23.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc | ||
32.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc | ||
44.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc | ||
65.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | NPT (Filettatura maschio) | Rc |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Boccole / Attacco maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M1
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali