Attacco di conversione esterno in ottone

Attacco di conversione esterno in ottone
NF-3000/NF-3100: Sockets for converting from NPT threads (tapered threads for American pipes) to PT threads.
NF-3281: A socket for converting from UNF 1/4 threads to PT threads.
NF-3611: Socket for converting from M6 threads to PT threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NF-3088
NF-3281
NF-3611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2

45.83 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)1B(25A)RNPT (Filettatura femmina)

3.03 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4-281/8B(6A)UNF (Filettatura esterna)Rc

4.14 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disugualeM6×P1.01/8B(6A)M (Filettatura maschio)Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Boccole / Attacco maschio/femmina Materiale EN CW614N Equiv.
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico