Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di blocco | Tipo di binario | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Numero modello nominale | Dimensione esterna carrello L1 (mm) | Dimensione esterna carrello W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 12 | 34 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 12 | 34 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | - | 20 | - | 50 | 40 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | - | 20 | - | 50 | 40 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 23 | 25 | - | 78 | 48 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Standard | 23 | 25 | - | 78 | 48 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | - | 16 | - | 32 | 32 | ||
1 | 10 giorni | Corto | Standard | - | 16 | - | 32 | 32 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 30 | 15 | - | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 30 | 15 | - | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 10 giorni | Standard | Largo | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | - | 16 | - | 57 | 32 | ||
1 | 10 giorni | Lungo | Standard | - | 16 | - | 57 | 32 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit prodotto | Fermo | N/A | Tipologia rotaia | Tipo con rotaia standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Tipo di binario
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Numero modello nominale
Dimensione esterna carrello L1(mm)
Dimensione esterna carrello W2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali