• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsetto per mensole tipo A TG-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-1-M-AG
TG-1-S-AG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore pannello mensola supportato
(mm)
Resistenza al carico
(kg)

8.18 €

6 giorni 2~2115

7.91 €

6 giorni 2~1810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco + elastomero Colore AG Profondità pannello mensola massimo(mm) 250
Intervallo di montaggio massimo(mm) 455 Larghezza(mm) 24

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico