Granigliatrice ad aria, in alluminio AB

Granigliatrice ad aria, in alluminio AB
  • Sconto volumi elevati
With a conventional nozzle, the impact force is strongest directly below the nozzle and weaker at the end. Here, the internal structure has been optimized to make uniform blowing possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-10A
AB-15A
AB-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. min. condotto
(mm)

129.12 €

1 Disponibile 11 giorni 100.7

73.09 €

1 Disponibile 11 giorni 100.9

129.12 €

1 Disponibile 11 giorni 101.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Ventola Fonte di aria Compressore Materiale Alluminio
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Amplificazione
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Uniformità estremamente precisa Liquido applicabile Aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.4 Vite di montaggio R1/4

Supporto tecnico