Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL-HG-65AU |
CAL-HG-65MC |
CAL-HG-65MCE |
CAL-HG-65PB |
CAL-HG-75GNB |
CAL-HG-75MC |
CAL-HG-75PB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.45 € | 1 | 14 giorni | - | 88 | A basso profilo per carichi pesanti | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 65 | 57 | Alluminio | ||
50.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | A basso profilo per carichi pesanti | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 65 | 57 | NA | ||
93.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 65 | 57 | NA | ||
44.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | A basso profilo per carichi pesanti | Resina fenolica | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Termoresistenza | 65 | 57 | NA | ||
41.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 98 | A basso profilo per carichi pesanti | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75 | 61 | NA | ||
61.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 98 | A basso profilo per carichi pesanti | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75 | 61 | NA | ||
53.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 98 | A basso profilo per carichi pesanti | Resina fenolica | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Termoresistenza | 75 | 61 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 300 | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 71 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 71 | Lunghezza piastra(mm) | 90 |
Larghezza piastra(mm) | 90 | Largh. bozzello(mm) | 38 | Applicazione | Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Materiale lamina
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali