Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL-UHG-50MC |
CAL-UHG-50MCE |
CAL-UHG-50PB |
CAL-UHG-65MC |
CAL-UHG-65MCE |
CAL-UHG-75MCE |
CAL-UHG-75PB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | |
77.17 € | 1 | 11 giorni | 10 | 74 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 320.01~485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | ||
45.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 400 | Resina fenolica | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Termoresistenza | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | |
90.62 € | 1 | 5 giorni | - | 89 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
103.56 € | 1 | 7 giorni | - | 89 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
114.76 € | 1 | 7 giorni | - | 99 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 485.01~750.00 | 700 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 | ||
96.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | Resina fenolica | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Termoresistenza | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali