Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HG-65AU-AF |
HG-65GNB-AF |
HG-65MC-AF |
HG-65MCE-AF |
HG-75AU-AF |
HG-75GNB-AF |
HG-75MC-AF |
HG-75MCE-AF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.39 € | 1 | 5 giorni | 92 | A basso profilo per carichi pesanti | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 65 | ||
44.58 € | 1 | 5 giorni | 92 | A basso profilo per carichi pesanti | 300 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 65 | ||
66.08 € | 1 | 7 giorni | 92 | A basso profilo per carichi pesanti | 300 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 65 | ||
105.68 € | 1 | 7 giorni | 92 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 300 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 65 | ||
53.03 € | 1 | 5 giorni | 106 | A basso profilo per carichi pesanti | 320 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | ||
46.98 € | 1 | 5 giorni | 106 | A basso profilo per carichi pesanti | 320 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75 | ||
78.49 € | 1 | 7 giorni | 106 | A basso profilo per carichi pesanti | 320 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75 | ||
102.15 € | 1 | 7 giorni | 106 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 320 | [Tecnopolimero] Nylon MC (Conduttivo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Tipo antistatico | 75 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con regolatore / A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 71 |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 71 | Lunghezza piastra(mm) | 90 | Larghezza piastra(mm) | 90 |
Largh. bozzello(mm) | 38 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Raggio di rotazione(mm) | 88 |
Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali