Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Maniglia cassetto tipo C (vite femmina)

Stainless steel handle with a fine mirror finish.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato in multipli di unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOC-7-71
TOC-7-86
TOC-8-95
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Carico di riferimento applicato
(N)
Spessore maniglia D
(mm)
Dimensione L
(mm)

4.13 €

11 giorni 7126200778

4.58 €

11 giorni 8626200793

4.98 €

13 giorni 95282008103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Finitura superficie a specchio
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico