Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ancoraggio chimico tipo R, corto

Ancoraggio chimico tipo R, corto
  • Sconto volumi elevati

Uses denatured vinyl ester resin that does not make use of substances regulated by revisions (effective November 1, 2014) to the Industrial Safety and Health Act of Japan by the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan or the 13 volatile organic compounds (VOC) that can cause sick house syndrome. Produces no offensive styrene odor whatsoever during assembly.
Can be quickly and easily assembled thanks to the anchor reinforcing bar embedding machine having been changed from a conventional hammer drill (rotation and strike assembly) to an electric drill (rotation assembly).
Can be assembled underwater (using rotation and strike assembly as the assembly method).
* The photo depicts a standard size unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-16SN

Codice componente
R-16SN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

6.52 €

Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ancoraggio incollato Capacità(cm3) 14 Diametro capsula(mm) 15
Lunghezza capsula(mm) 80

Si trova sulla pagina di Ancoraggio chimico tipo R, corto, il codice articolo è il seguente: R-16SN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-16SN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico