Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Capsula in resina Perfix

Capsula in resina Perfix

Slave and reliable double seal capsule type
Sealed with both class external pipe and hardening agent pipe. This technology separates the principal agent and hardening agent completely for improved long-term preservation stability.
Also, there is no scattering of the contents, and no foul stench is produced during maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RC24-L245

Codice componente
RC24-L245
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

9.64 €

12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ancoraggio incollato Diametro esterno(mm) 25 Lunghezza(mm) 245
Capacità(cm³) 100 Barra di rinforzo per ancoraggio (viti metriche) M24 Barra di rinforzo per ancoraggio (barra per profilo irregolare) D25
Diametro di perforazione (filettatura completa)(mm) 28 Diametro di perforazione (barra per profilo irregolare)(mm) 32 Lunghezza foro(mm) 250
Carico di rottura massimo(kN) 272.9 Carico di rottura consentito a lungo termine (filettatura completa)(kN) 55.3 Carico di rottura consentito a lungo termine (barra per profilo irregolare)(kN) 70.7

Si trova sulla pagina di Capsula in resina Perfix, il codice articolo è il seguente: RC24-L245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RC24-L245.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico