Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tubi multispirale, 3 conduttori, diametri multipli selezionabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-55127-444-5-BK-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-C-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-CBL-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-CG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-CR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-CY-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-G-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-LB-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-LG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-OR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-R-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-W-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55127-444-5-Y-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55128-444-10-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-BK-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-C-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-CBL-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-CG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-CR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-CY-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-G-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-LB-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-LG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-OR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-R-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-W-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55129-444-15-Y-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-BK-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-C-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-CBL-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-CG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-CR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-CY-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-G-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-LB-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-LG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-OR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-R-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-W-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55130-444-20-Y-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-BK-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-C-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-CBL-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-CG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-CR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-CY-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-G-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-LB-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-LG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-OR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-R-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-W-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55131-444-25-Y-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-BK-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-C-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-CBL-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-CG-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-CR-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-CY-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
S-55132-444-30-G-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]-[BK,​C,​CBL,​CG,​CR,​CY,​G,​LB,​LG,​OR,​R,​W,​Y]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)
(°C)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
D.E. (2a anima) D.E. (3a anima) D.I. (2a anima) D.I. (3a anima) Specifiche Numero di denti Core 1, Color First Core Color

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Black

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Clear

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Clear Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Clear Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Clear Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Clear Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Light Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Light Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Orange

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-White

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta5-Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 2A / [Multicolore] Colori multipli-5~60-0.1~0.84422Testa piatta10--

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Black

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Clear

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Clear Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Clear Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Clear Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Clear Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Light Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Light Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Orange

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-White

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta15-Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Black

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Clear

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Clear Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Clear Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Clear Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Clear Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Light Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Light Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Orange

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-White

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta20-Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Black

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Clear

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Clear Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Clear Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Clear Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Clear Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Light Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Light Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Orange

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-White

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta25-Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Black

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Clear

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Clear Blue

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Clear Green

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Clear Red

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Clear Yellow

-

94 giorni 4Fino a 42Fino a 23W,3Y,2OR,2CG,2CR,3CBL,2CY,2LB,2LG,3BK,2CBL,2C,2G,3OR,3CG,2R,3CR,2W,2Y,3CY,3LB,3LG,3C,3G,2BK,3R / [Multicolore] Colori multipli / [Multicolore] Multicolore-5~60-0.1~0.84422Testa piatta30-Green

Loading...

Informazioni di base

Tipo Spirale (diametri multipli selezionabili) Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Numero di fori(Conduttore) 3
Materiale, uretano Poliuretano

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico