Sensori fotoelettrici [E3FA/E3RA/E3FB/E3RB]

Sensori fotoelettrici [E3FA/E3RA/E3FB/E3RB]
Il rilevamento di nuova generazione
• Semplicità
• Semplice selezione
• Semplice installazione
• Un’unica famiglia per tutte le esigenze applicative
• Compatibile con tutte le applicazioni standard
• Ampia gamma di modelli
• Modelli progettati per applicazioni speciali
• Rilevamento senza interruzioni
• Qualità e affidabilità superiori
• Elevata protezione EMC
• Elevata immunità alla luce
• Custodia robusta e impermeabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3FA-BN11 2M
E3FA-BN12 2M
E3FA-BN21
E3FA-BN22
E3FA-BP11 2M
E3FA-BP12 2M
E3FA-BP21
E3FA-BP22
E3FA-DN11 2M
E3FA-DN13 2M
E3FA-DN14 2M
E3FA-DN15 2M
E3FA-DN16 2M
E3FA-DN21
E3FA-DN22
E3FA-DN23
E3FA-DN24
E3FA-DN25
E3FA-DN26
E3FA-DP11 2M
E3FA-DP11 5M
E3FA-DP12 2M
E3FA-DP12 5M
E3FA-DP13 2M
E3FA-DP14 2M
E3FA-DP15 2M
E3FA-DP16 2M
E3FA-DP21
E3FA-DP22
E3FA-DP23
E3FA-DP24
E3FA-DP24-E016
E3FA-DP25
E3FA-DP25-1
E3FA-DP26
E3FA-LN11 2M
E3FA-LN12 2M
E3FA-LN21
E3FA-LN22
E3FA-LP11 2M
E3FA-LP12 2M
E3FA-LP21
E3FA-LP22
E3FA-RN11 2M
E3FA-RN12 2M
E3FA-RN21
E3FA-RN22
E3FA-RP11 2M
E3FA-RP11 5M
E3FA-RP12 2M
E3FA-RP21
E3FA-RP22
E3FA-TN11 2M
E3FA-TN11 5M
E3FA-TN12 2M
E3FA-TN21
E3FA-TN22
E3FA-TP11 2M
E3FA-TP11 5M
E3FA-TP12 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Profilo testa Materiale alloggiamento Accessori amplificatore Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Formato uscita Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Timer Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Classe laser Angolo di apertura
(°)
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Fornitura del sistema unidirezionale Classe di protezione della risorsa Materiale del corpo Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Diametro del sensore
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Punto luce
(mm²)
Triangolazione Intervallo di regolazione
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

118.40 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalso-0110050041181002000500624-----AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

121.50 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 2000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-2000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalso-011002000411810020002000624-----AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

117.00 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050045181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

120.10 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 2000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-2000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002000451810020002000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

118.40 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050041181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

121.50 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 2000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-2000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002000411810020002000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

117.00 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050045181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

120.10 €

1 3 giorni Oggetti trasparenti---[Rosso] LED rosso---Fino a 2000--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-2000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002000451810020002000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rossoColonna cilindrica[Resina] ABSCon amplificatore incorporatoFino a 100Profilo a riflessione diffusaStandardCollettore aperto NPNCon cavo integrato2----100----------------------------------------------------

97.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 1000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 1000PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004118-2000-6282418000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 100--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-2000-850241800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

92.70 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 300--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 300PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004118-2000-850242000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 1000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 1000PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalso-0110010004118-2000-8502618000---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 100AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-2000-624231800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 300--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 300AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004518-2000-624232000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 1000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 1000AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004518-2000-6242318000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 100--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 100AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-2000-850231800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 300--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 300AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004518-2000-850232000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 1000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 1000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalso-0110010004518-2000-850-18000---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-2000-624241800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

92.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--PNPCon cavo integrato5falso0,5Senza-0 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-2000-624241800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

92.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 300--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 300PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004118-2000-624242000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 300--PNPCon cavo integrato5falso0,5Senza-0 - 300PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004118-2000-624242000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 1000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 1000PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004118-2000-6242418000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 100--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-2000-850241800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

92.70 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 300--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 300PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004118-2000-850242000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

97.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 1000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-5 - 1000PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004118-2000-8502418000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 100AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-2000-624231800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 300--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 300AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004518-2000-624232000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

95.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 1000--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 1000AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004518-2000-6242318000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 100--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 100AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-2000-850231800--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 100--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 150-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001504518-2000-860-1800---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 300--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 300AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004518-2000-850232000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 300--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 300PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso011003004518-2000-850262000---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

95.70 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Fino a 1000--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-5 - 1000AltroPlastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110010004518-2000-8502318000--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

104.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-0 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-200010062426100Dissolvenza sullo sfondo0 - 100-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

104.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 200--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-0 - 200PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002004118-200020062426150Dissolvenza sullo sfondo0 - 200-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

101.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-200010062424100Dissolvenza sullo sfondo0 - 100-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

101.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 200--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 200-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalso-011002004518-2000200624-150Dissolvenza sullo sfondo0 - 200-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

104.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-0 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004118-200010062426100Dissolvenza sullo sfondo0 - 100-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

104.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 200--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-0 - 200PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002004118-200020062426150Dissolvenza sullo sfondo0 - 200-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

101.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 100--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 100PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011001004518-200010062424100Dissolvenza sullo sfondo0 - 100-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

101.80 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 200--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-0 - 200PVCPlastica-Classe di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011002004518-200020062424150Dissolvenza sullo sfondo0 - 200-AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Fino a 4000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-4000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011004000411810020004000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 500--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050041181002000500624-----AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Fino a 4000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-4000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011004000451810020004000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

89.55 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050045181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

88.15 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 4000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-4000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011004000411810020004000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

92.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 4000--PNPCon cavo integrato5falso0,5Senza-4000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011004000411810020004000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

91.15 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050041181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

86.75 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Fino a 4000--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-4000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso011004000451810020004000624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

89.55 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Fino a 500--PNPConnettore M12-falso0,5Senza-500-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso0110050045181002000500624----AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

124.60 €

1 3 giorni Oggetti opachi---[Rosso] LED rosso---Più di 10000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza220000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100200004118-20002000062426---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

133.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Più di 10000--NPNCon cavo integrato5falso0,5Senza-20000-Plastica-Classe di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalso-01100200004118-200020000624-----AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

124.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Più di 10000--NPNCon cavo integrato2falso0,5Senza215000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100150004118-20001500085026---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

123.00 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Più di 10000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza220000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100200004518-20002000062426---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

123.00 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Più di 10000--NPNConnettore M12-falso0,5Senza-15000-PlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalso-01100150004518-200015000850-----AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

124.60 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Più di 10000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza220000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100200004118-20002000062426---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

133.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso---Più di 10000--PNPCon cavo integrato5falso0,5Senza220000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100200004118-20002000062426---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

124.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi---Più di 10000--PNPCon cavo integrato2falso0,5Senza215000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3PlasticaImpostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiCilindro, filettaturafalsofalsofalso01100150004118-20001500085026---AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

Loading...

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP67 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile

Supporto tecnico