Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · acciaio inox / vendita in scatola -【100-1,000 Pezzi per confezione】

Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · acciaio inox / vendita in scatola -
  • Sconto volumi elevati
Over 1 million sold.
The Bargain cap bolt is a new product launched on August 17, 2015.
Very popular, cost-effective cap bolt.

Material certificates can be obtained from the PDF page on the right.

[Specifications]
All screws – Material: Stainless steel; Surface treatment: None; Strength classification: A2-70; Sales unit: Small box

[Sizes handled]
Thread: M3; Length (mm): 6, 8, 10
Thread: M4; Length (mm): 6, 8, 10
Thread: M5; Length (mm): 10, 12, 20
Thread: M6; Length (mm): 10, 12, 15, 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S3-6
S3-10
S3-20
S3-25
S4-20
S4-40
S5-10
S5-16
S5-35
S6-25
S6-35
S6-40
S8-45
S8-50
S10-35
S10-40
S10-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
A vite

28.47 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.5Filettatura intera

28.47 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103100.5Filettatura intera

16.56 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103200.5Filettatura intera

21.56 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103250.5Semifilettatura

22.07 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104200.7Filettatura intera

20.56 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104400.7Semifilettatura

46.00 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.8Filettatura intera

24.60 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105160.8Filettatura intera

22.18 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105350.8Semifilettatura

17.29 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106251Filettatura intera

23.74 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106351Semifilettatura

26.90 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106401Semifilettatura

28.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

108451.25Semifilettatura

29.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

108501.25Semifilettatura

32.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1010351.5Filettatura intera

39.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1010401.5Filettatura intera

42.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1010451.5Semifilettatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico