Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · finitura in ossido nero / vendita in confezione -【800-1,000 Pezzi per confezione】

Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · finitura in ossido nero / vendita in confezione -
  • Sconto volumi elevati
Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
An optimized procurement method allows for a cost reduction of up to 46% compared to previous products (1.62 JPY per item).

Of course, all goods can be delivered free of charge on the same day you order. Material certificates can be found on the PDF page on the right.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate, Strength Category: 12.9 - Sales Unit: Small Box

[Sizes Offered]
M3 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → Length 10mm, 12mm, 20mm
M6 → Length 10mm, 12mm, 15mm, 20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3-6
K3-8
K3-10
K4-6
K4-8
K5-12
K5-20
K6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

22.86 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 360.5

17.21 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 380.5

17.91 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3100.5

35.65 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 460.7

26.27 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

480.7

31.70 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5120.8

60.49 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5200.8

66.74 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio) 12.9 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico