• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rondella di tenuta (SUS304) in gomma: Silicone nero

Rondella di tenuta (SUS304) in gomma: Silicone nero

The stainless steel reducing washer has packing integrated, so that it does not easily move when tightened. It is crimped onto the threaded part of the bolt, creating a seal.
Used in motors, pumps, automobiles, pneumatic/hydraulic equipment, and industrial machines as it prevents gas and liquid leakage from the bolt tightening part.
Used in automatic-control devices, air conditioning equipment, all types of power plant, and ocean development devices, etc.
Sold in small boxes. When placing an order, please enter the number of pieces in the quantity column.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSILICONSM3-B
YSILICONSM4-B
YSILICONSM5-B
YSILICONSM6-B
YSILICONSM8-B
YSILICONSM10-B
YSILICONSM12-B
YSILICONSM16-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

5.70 €

12 giorni 3.232.27

6.15 €

12 giorni 4.242.18

6.30 €

12 giorni 5.252.79.5

6.48 €

12 giorni 6.26311.5

7.03 €

12 giorni 8.283.215.2

10.13 €

12 giorni 10.210418

12.03 €

12 giorni 14.2124.824

18.10 €

12 giorni 18.8165.330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Per fluidi Tipo Rondella di tenuta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) NA Materiale guarnizione Silicone (nero)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico