• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta multipla AX, vite a testa cilindrica (per lamiere in acciaio) (rivestimento inossidabile)【28-230 Pezzi per confezione】

Punta multipla AX, vite a testa cilindrica (per lamiere in acciaio) (rivestimento inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

Makes pilot hole in high-speed steel.
Steel plate thickness: 2.3 - 9.0 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel, high-speed steel, angles (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBS-519N
MBS-519NB
MBS-525N
MBS-525NB
MBS-535N
MBS-535NB
MBS-550N
MBS-550NB
MBS-570N
MBS-570NB
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza L (mm) Pezzi contenuti in una conf.
(pz.)

23.91 €

83 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1983

51.16 €

230 Pezzi per confezione

5 giorni 19230 (confezione promozionale)

23.91 €

70 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 2570

51.16 €

190 Pezzi per confezione

5 giorni 25190 (confezione promozionale)

23.91 €

56 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3556

51.16 €

150 Pezzi per confezione

6 giorni 35150 (confezione promozionale)

23.91 €

43 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5043

51.16 €

110 Pezzi per confezione

5 giorni 50110 (confezione promozionale)

23.91 €

28 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 7028

51.16 €

70 Pezzi per confezione

5 giorni 7070 (confezione promozionale)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 5 Materiale Acciaio (acciaio al carbonio forgiato a freddo)
Trattamento superficie Rivestimento in acciaio inox Profilo foro di montaggio Tipo quadrato/a croce Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico