Viti combinate lavorate esagonali 10.9 I-3, pellicola in ossido nero

Viti combinate lavorate esagonali 10.9 I-3, pellicola in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
This product uses SCM hex bolts and 40–50 HRC spring washers.
Spring washers/rounds with embedded metal and S55C circular washers
These washer insert sizes are designed to prevent forgotten washer insertion and decrease time and effort. They are inserted into conventional iron washers. The inner diameter is therefore smaller than the nominal diameter.
This new product is optimal for use in parts that lack strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
109HXNI3-ST-M6-10
109HXNI3-ST-M6-12
109HXNI3-ST-M6-15
109HXNI3-ST-M6-16
109HXNI3-ST-M6-20
109HXNI3-ST-M6-25
109HXNI3-ST-M8-15
109HXNI3-ST-M8-16
109HXNI3-ST-M8-20
109HXNI3-ST-M8-25
109HXNI3-ST-M8-30
109HXNI3-ST-M8-35
109HXNI3-ST-M10-20
109HXNI3-ST-M10-25
109HXNI3-ST-M10-30
109HXNI3-ST-M10-35
109HXNI3-ST-M10-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Piatto, larghezza S
(mm)
Diagonale, larghezza e
(mm)
Spessore testa k
(mm)
Diametro esterno corpo D1(massimo)
(φ)
Spessore rondella piatta T
(mm)
Larghezza sezione B (minima) X spessore (T)
(mm)

0.26 €

500 Disponibile 11 giorni 61010±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.26 €

500 Disponibile 11 giorni 61210±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.26 €

400 Disponibile 11 giorni 61510±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.26 €

400 Disponibile 11 giorni 61610±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.26 €

400 Disponibile 11 giorni 62010±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.30 €

300 Disponibile 11 giorni 62510±0,2~011.54±0,1512,5±0,4~01,6±0,152,7×1.5

0.48 €

200 Disponibile 11 giorni 81513±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.48 €

200 Disponibile 11 giorni 81613±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.48 €

200 Disponibile 11 giorni 82013±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.53 €

150 Disponibile 11 giorni 82513±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.56 €

150 Disponibile 11 giorni 83013±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.62 €

120 Disponibile 11 giorni 83513±0,25~0155,5±0,1517±0,4~01,6±0,153,2×2

0.89 €

100 Disponibile 11 giorni 102017±0,25~019.67±0,221±0,5~02±0,23,7×2.5

0.93 €

100 Disponibile 11 giorni 102517±0,25~019.67±0,221±0,5~02±0,23,7×2.5

1.00 €

80 12 giorni 103017±0,25~019.67±0,221±0,5~02±0,23,7×2.5

1.04 €

80 Disponibile 11 giorni 103517±0,25~019.67±0,221±0,5~02±0,23,7×2.5

1.14 €

80 Disponibile 11 giorni 104017±0,25~019.67±0,221±0,5~02±0,23,7×2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio legato da costruzione (SCM) Trattamento superficie Ossido nero
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Termoresistenza / Resistenza alla trazione / Resistenza all'abrasione Tipo integrato SW + W rotondo integrati
Rondella (tipo) I-3 Precisione vite JIS 6g Precisione corpo Allegato JIS B1180
Specifiche rondella Compatibile con JIS B1256-1978, tipo tondo lucido

Supporto tecnico