Per collegamenti a tenuta stagna per lavatrici (blocco a incastro), 50Φ

Per collegamenti a tenuta stagna per lavatrici (blocco a incastro), 50Φ
  • Sconto volumi elevati
Plastic band enables reliable tightening via combination with a wedge-shaped lock mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS-200
FS-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Massimo angolo curva
(°)
Angolo eccentrico ammesso
(mm)

33.15 €

1 Disponibile 8 giorni FS-200215.04540

33.15 €

1 Disponibile 7 giorni FS-250270.09060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto in gomma Fluidi applicabili Acqua / Solventi / Sostanze chimiche Tipi di parti di collegamento Fascetta adesiva
Materiali parti a contatto liquido Elastomero speciale resistente ai solventi Materiale parti di collegamento Con Nylon 6 e fibra di vetro Profilo Specifiche blocco a innesto
Caratteristiche Sezione testa con meccanismo di bloccaggio a cuneo Diametro foro(mm) 50

Supporto tecnico