• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio per pistola a V【50-500 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per pistola a V

No pilot hole required. The tip splits into 2 inside walls for sturdy fixing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MV-50
MV-300
MV-500N
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vite inclusa Pezzi contenuti in una conf.
(pz.)

22.89 €

50 Pezzi per confezione

7 giorni -50

95.13 €

300 Pezzi per confezione

7 giorni Diametro vite maschiante bombata φ4×30 mm300

100.84 €

500 Pezzi per confezione

7 giorni -500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Lunghezza complessiva(mm) 30 Larghezza(mm) 11
Materiale Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico