• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio per presa resistente【25-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHG-25
MHG-253
MHG-255
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vite inclusa Diametro vite
(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
(pz.)

14.24 €

25 Pezzi per confezione

7 giorni Senza vite3–525

96.63 €

300 Pezzi per confezione

7 giorni Vite, φ4×25 mm3–5300

100.84 €

500 Pezzi per confezione

7 giorni -3~5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Lunghezza complessiva(mm) 25 Larghezza(mm) 12.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico