Bullone pulito SDC (bullone esagonale)

Bullone pulito SDC (bullone esagonale)
  • Sconto volumi elevati
Impurities, such as lubricants, are not used to prevent stainless steel screws from seizing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB-HBF-M5X8
SCB-HBF-M5X10
SCB-HBF-M5X12
SCB-HBF-M5X16
SCB-HBF-M5X20
SCB-HBF-M5X25
SCB-HBF-M6X8
SCB-HBF-M6X10
SCB-HBF-M6X12
SCB-HBF-M6X16
SCB-HBF-M6X20
SCB-HBF-M6X25
SCB-HBF-M8X16
SCB-HBF-M8X20
SCB-HBF-M8X25
SCB-HBF-M8X30
SCB-HBF-M8X35
SCB-HBF-M8X40
SCB-HBF-M8X45
SCB-HBF-M8X50
SCB-HBF-M10X25
SCB-HBF-M10X30
SCB-HBF-M10X35
SCB-HBF-M10X40
SCB-HBF-M10X45
SCB-HBF-M10X50
SCB-HBF-M10X55
SCB-HBF-M10X60
SCB-HBF-M10X65
SCB-HBF-M10X70
SCB-HBF-M12X25
SCB-HBF-M12X30
SCB-HBF-M12X35
SCB-HBF-M12X40
SCB-HBF-M12X45
SCB-HBF-M12X50
SCB-HBF-M12X55
SCB-HBF-M12X60
SCB-HBF-M12X65
SCB-HBF-M12X70
SCB-HBF-M12X75
SCB-HBF-M16X30
SCB-HBF-M16X35
SCB-HBF-M16X40
SCB-HBF-M16X45
SCB-HBF-M16X50
SCB-HBF-M16X55
SCB-HBF-M16X60
SCB-HBF-M16X65
SCB-HBF-M16X70
SCB-HBF-M16X75
SCB-HBF-M16X80
SCB-HBH-M10X40
SCB-HBH-M10X45
SCB-HBH-M10X50
SCB-HBH-M10X55
SCB-HBH-M10X60
SCB-HBH-M10X65
SCB-HBH-M10X70
SCB-HBH-M12X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
A vite

11.31 €

1 Disponibile 10 giorni 10580.8Filettatura intera

11.56 €

1 Disponibile 10 giorni 105100.8Filettatura intera

11.66 €

1 Disponibile 10 giorni 105120.8Filettatura intera

11.84 €

1 Disponibile 10 giorni 105160.8Filettatura intera

11.97 €

1 Disponibile 10 giorni 105200.8Filettatura intera

12.15 €

1 Disponibile 10 giorni 105250.8Filettatura intera

12.09 €

1 Disponibile 16 giorni 10681Filettatura intera

12.40 €

1 Disponibile 10 giorni 106101Filettatura intera

12.59 €

1 Disponibile 10 giorni 106121Filettatura intera

12.87 €

1 Disponibile 10 giorni 106161Filettatura intera

13.18 €

1 Disponibile 10 giorni 106201Filettatura intera

13.49 €

1 Disponibile 10 giorni 106251Filettatura intera

13.12 €

1 Disponibile 10 giorni 108161.25Filettatura intera

13.34 €

1 Disponibile 10 giorni 108201.25Filettatura intera

13.52 €

1 Disponibile 10 giorni 108251.25Filettatura intera

13.80 €

1 Disponibile 13 giorni 108301.25Filettatura intera

14.15 €

1 Disponibile 10 giorni 108351.25Filettatura intera

14.64 €

1 Disponibile 10 giorni 108401.25Filettatura intera

16.98 €

1 Disponibile 10 giorni 108451.25Filettatura intera

17.20 €

1 Disponibile 10 giorni 108501.25Filettatura intera

20.67 €

1 Disponibile 10 giorni 1010251.5Filettatura intera

21.16 €

1 5 giorni 1010301.5Filettatura intera

21.66 €

1 5 giorni 1010351.5Filettatura intera

24.59 €

1 5 giorni 1010401.5Filettatura intera

28.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1010451.5Filettatura intera

29.04 €

1 Disponibile 10 giorni 1010501.5Filettatura intera

29.54 €

1 Disponibile 10 giorni 1010551.5Filettatura intera

30.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1010601.5Filettatura intera

30.53 €

1 Disponibile 11 giorni 1010651.5Filettatura intera

31.06 €

1 5 giorni 1010701.5Filettatura intera

25.46 €

1 Disponibile 11 giorni 1012251.75Filettatura intera

25.74 €

1 Disponibile 10 giorni 1012301.75Filettatura intera

26.77 €

1 Disponibile 11 giorni 1012351.75Filettatura intera

29.26 €

1 Disponibile 11 giorni 1012401.75Filettatura intera

34.08 €

1 Disponibile 11 giorni 1012451.75Filettatura intera

35.11 €

1 Disponibile 10 giorni 1012501.75Filettatura intera

36.13 €

1 Disponibile 11 giorni 1012551.75Filettatura intera

36.60 €

1 Disponibile 11 giorni 1012601.75Filettatura intera

37.60 €

1 Disponibile 11 giorni 1012651.75Filettatura intera

38.59 €

1 Disponibile 11 giorni 1012701.75Filettatura intera

39.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1012751.75Filettatura intera

42.09 €

1 Disponibile 10 giorni 1016302Filettatura intera

43.59 €

1 Disponibile 11 giorni 1016352Filettatura intera

44.62 €

1 Disponibile 11 giorni 1016402Filettatura intera

51.03 €

1 Disponibile 11 giorni 1016452Filettatura intera

56.50 €

1 Disponibile 11 giorni 1016502Filettatura intera

58.47 €

1 Disponibile 11 giorni 1016552Filettatura intera

60.49 €

1 Disponibile 10 giorni 1016602Filettatura intera

61.45 €

1 Disponibile 10 giorni 1016652Filettatura intera

62.45 €

1 Disponibile 11 giorni 1016702Filettatura intera

63.41 €

1 Disponibile 11 giorni 1016752Filettatura intera

65.42 €

1 Disponibile 11 giorni 1016802Filettatura intera

22.32 €

1 5 giorni 1010401.5Semifilettatura

26.08 €

1 Disponibile 11 giorni 1010451.5Semifilettatura

26.58 €

1 Disponibile 11 giorni 1010501.5Semifilettatura

27.54 €

1 Disponibile 11 giorni 1010551.5Semifilettatura

28.07 €

1 Disponibile 11 giorni 1010601.5Semifilettatura

28.57 €

1 Disponibile 11 giorni 1010651.5Semifilettatura

29.04 €

1 Disponibile 11 giorni 1010701.5Semifilettatura

27.51 €

1 Disponibile 11 giorni 1012401.75Semifilettatura

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Trattamento superficie Trattamento di tempra della superficie al plasma SDC
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Termoresistenza / Per ambienti sanitari

Supporto tecnico