• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bulloni a testa esagonale con prerivestimento LOCTITE 202 (SUS), rivestimento completo

Bulloni a testa esagonale con prerivestimento LOCTITE 202 (SUS), rivestimento completo
  • Sconto volumi elevati

The hex bolts are coated with LOCTITE and sold in small quantities. Please use the loosening prevention feature as necessary.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN202-SUS-A-M4X10
HXN202-SUS-A-M4X15
HXN202-SUS-A-M4X20
HXN202-SUS-A-M4X25
HXN202-SUS-A-M4X30
HXN202-SUS-A-M5X10
HXN202-SUS-A-M5X15
HXN202-SUS-A-M5X20
HXN202-SUS-A-M5X25
HXN202-SUS-A-M5X30
HXN202-SUS-A-M5X35
HXN202-SUS-A-M6X10
HXN202-SUS-A-M6X15
HXN202-SUS-A-M6X20
HXN202-SUS-A-M6X25
HXN202-SUS-A-M6X30
HXN202-SUS-A-M6X35
HXN202-SUS-A-M6X40
HXN202-SUS-A-M8X10
HXN202-SUS-A-M8X15
HXN202-SUS-A-M8X20
HXN202-SUS-A-M8X25
HXN202-SUS-A-M8X30
HXN202-SUS-A-M8X35
HXN202-SUS-A-M8X40
HXN202-SUS-A-M8X45
HXN202-SUS-A-M10X15
HXN202-SUS-A-M10X20
HXN202-SUS-A-M10X25
HXN202-SUS-A-M10X30
HXN202-SUS-A-M10X35
HXN202-SUS-A-M10X40
HXN202-SUS-A-M10X45
HXN202-SUS-A-M10X50
HXN202-SUS-A-M12X20
HXN202-SUS-A-M12X25
HXN202-SUS-A-M12X30
HXN202-SUS-A-M12X35
HXN202-SUS-A-M12X40
HXN202-SUS-A-M12X45
HXN202-SUS-A-M12X50
HXN202-SUS-A-M12X55
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

4.04 €

13 giorni 104100.7

4.04 €

13 giorni 104150.7

4.04 €

13 giorni 104200.7

4.05 €

13 giorni 104250.7

4.05 €

13 giorni 104300.7

4.04 €

13 giorni 105100.8

4.05 €

13 giorni 105150.8

4.05 €

13 giorni 105200.8

4.06 €

13 giorni 105250.8

4.06 €

13 giorni 105300.8

4.06 €

13 giorni 105350.8

4.20 €

13 giorni 106101

4.21 €

Disponibile 13 giorni 106151

4.21 €

13 giorni 106201

4.22 €

13 giorni 106251

4.41 €

13 giorni 106301

4.41 €

13 giorni 106351

4.42 €

13 giorni 106401

4.42 €

13 giorni 108101.25

4.42 €

13 giorni 108151.25

4.69 €

13 giorni 108201.25

4.70 €

13 giorni 108251.25

4.71 €

13 giorni 108301.25

4.72 €

13 giorni 108351.25

5.57 €

13 giorni 108401.25

5.57 €

13 giorni 108451.25

6.09 €

13 giorni 1010151.5

6.09 €

13 giorni 1010201.5

6.09 €

13 giorni 1010251.5

6.09 €

13 giorni 1010301.5

6.09 €

13 giorni 1010351.5

6.97 €

13 giorni 1010401.5

6.97 €

13 giorni 1010451.5

6.97 €

13 giorni 1010501.5

6.09 €

13 giorni 1012201.75

6.97 €

13 giorni 1012251.75

6.97 €

13 giorni 1012301.75

6.97 €

13 giorni 1012351.75

6.97 €

13 giorni 1012401.75

6.97 €

13 giorni 1012451.75

8.71 €

13 giorni 1012501.75

8.71 €

13 giorni 1012551.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio NA
Profilo aggiuntivo Rivestimento con agente anti-allentamento Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Anticaduta A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico