Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXN202-SUS-SA10-M6X25
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | NA | Passo(mm) | 1 |
Profilo aggiuntivo | Rivestimento con agente anti-allentamento | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Anticaduta | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale con prerivestimento LOCTITE 202 (SUS) con rivestimento di 10mm applicato negli spazi 1-2 dalla punta, il codice articolo è il seguente: HXN202-SUS-SA10-M6X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXN202-SUS-SA10-M6X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali