Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BZT04013-UL |
BZT04013-UR |
BZT06013-UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Superiore e inferiore | |
204.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Posizione relativa | |
224.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Superiore e inferiore |
Loading...
Tipo | Asse Z | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (gamma selezionabile) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Acciaio | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica |
Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 35.1~40 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Corsa (distanza Z)(mm) | ±6,5 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 40 | Superficie tavola asse Z | Verticale |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 10 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | NA |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali