Tavola a superficie orizzontale su asse Z – serie BHE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHE04006

Codice componente
BHE04006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

335.61 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26~40
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Acciaio Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 40.1~50 Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 29.4 Corsa (distanza Z)(mm) ±3 Misura tavola (spessore) A(mm) 45±3
Superficie tavola asse Z Orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) NA Parallelismo tavola(µm) 80
Pinza NA

Si trova sulla pagina di Tavola a superficie orizzontale su asse Z – serie BHE, il codice articolo è il seguente: BHE04006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHE04006.

Supporto tecnico