Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRE04020 |
BRE06020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (gamma selezionabile) | Carico ammesso (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | –40mm | 9.8 | 40 | 40 | |
204.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 29.4 | 60 | 60 |
Loading...
Profilo tavola | Profilo quadrato | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±10° | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | giunto in vetro smerigliato | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1–20 |
Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±10 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 20 |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Parallelismo tavola(µm) | 50 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | NA | Posizione testina micrometrica | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (gamma selezionabile)
Carico ammesso(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali