Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.15 € | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | 10 | 400 | 3200 | 5860 | ||
416.45 € | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | 10 | 600 | 3200 | 5860 | ||
530.55 € | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | 10 | 900 | 3200 | 5860 | ||
321.97 € | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | 10 | 500 | 5460 | 10200 | ||
608.45 € | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | 10 | 1450 | 5460 | 10200 | ||
667.34 € | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | 20 | 1450 | 5070 | 8730 | ||
423.19 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | 10 | 600 | 8790 | 18500 | ||
515.20 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | 10 | 1000 | 8790 | 18500 | ||
601.71 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | 10 | 1450 | 8790 | 18500 | ||
524.41 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | 20 | 1000 | 5900 | 11700 | ||
630.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 | 1450 | 5900 | 11700 | ||
456.94 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 10 | 600 | 12800 | 32300 | ||
534.83 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 10 | 1000 | 12800 | 32300 | ||
636.67 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 10 | 1450 | 12800 | 32300 | ||
525.64 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 20 | 600 | 6560 | 14600 | ||
577.17 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 20 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
648.93 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 20 | 1450 | 6560 | 14600 | ||
559.99 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 25 | 600 | 6560 | 14600 | ||
623.17 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 25 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
839.11 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 25 | 1450 | 6560 | 14600 |
Loading...
Categorie dei prodotti | Vite a ricircolo di sfere rullata | Profilo chiocciola | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C7 | Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Alta velocità |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Gioco assiale | 0.010 o inf. | Struttura chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Con deflettore terminale |
Configura
Proprietà di base
D.E. albero vite d(φ)
Piombo(mm)
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali