Codice articolo del costruttore: T-GC2-10
Marca: TOUAVALVE
Prezzo: 78.85 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-GC2-10
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Bronzo | Liquido applicabile | Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 150 | Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | G |
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 3/8B | Lato di controllo, tipo di attacco | G | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 3/8B |
Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA | Lunghezza L(mm) | 50 |
Altezza h(mm) | 53 | Diam. maniglia D(Ø) | 125 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Si trova sulla pagina di Tipo 150, rubinetto con premistoppa (bronzo), il codice articolo è il seguente: T-GC2-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-GC2-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali