• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo con flangia 10K, valvola a sfera a foro pieno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-FUF-15
T-FUF-20
T-FUF-25
T-FUF-32
T-FUF-40
T-FUF-50
T-FUF-65
T-FUF-80
T-FUF-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

93.52 €

7 giorni 1/2B1/2B10871130

79.60 €

7 giorni 3/4B3/4B11773130

111.56 €

7 giorni 1B1B12790160

142.17 €

7 giorni 1 1/4B1 1/4B14094160

162.71 €

6 giorni 1 1/2B1 1/2B165122250

194.56 €

7 giorni 2B2B178130250

284.36 €

7 giorni 2 1/2B2 1/2B190148250

338.10 €

7 giorni 3B3B203174400

496.60 €

7 giorni 4B4B229190400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico