Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WBK04-11M |
WBK06-11M |
WBK08-11 |
WBK08-11B |
WBK08-11C |
WBK10-11 |
WBK10-11C |
WBK12-11 |
WBK12-11C |
WBK15-11 |
WBK15-11C |
WBK20-11 |
WBK25-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Spessore B (mm) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza W (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.16 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo | 4 | Ossido nero | 13.5 | 26 | 14 | 1470 | Uso generico | ||
153.16 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo | 6 | Ossido nero | 17 | 34 | 19 | 2760 | Uso generico | ||
115.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 8 | Ossido nero | 23 | 43 | 35 | 4400 | Uso generico | ||
115.47 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo | 8 | Ossido nero | 25.5 | 52 | 42 | 6600 | Carico elevato | ||
126.55 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo | 8 | [Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura | 23 | 43 | 35 | 3100 | Per usi sanitari | ||
121.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 10 | Ossido nero | 27 | 52 | 42 | 6600 | Uso generico | |
131.76 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo | 10 | [Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura | 27 | 52 | 42 | 4250 | Per usi sanitari | ||
121.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 12 | Ossido nero | 27 | 54 | 44 | 7100 | Uso generico | |
131.76 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo | 12 | [Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura | 27 | 54 | 44 | 4700 | Per usi sanitari | ||
143.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 15 | Ossido nero | 32 | 63 | 52 | 7600 | Uso generico | |
157.15 € | 1 | 15 giorni | 10 | Profilo rotondo | 15 | [Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura | 32 | 63 | 52 | 5100 | Per usi sanitari | ||
183.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 20 | Ossido nero | 52 | 85 | 68 | 17900 | Uso generico | ||
236.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo rotondo | 25 | Ossido nero | 57 | 98 | 79 | 20200 | Uso generico |
Loading...
Tipo | Lato fisso | Metodo di montaggio | Attacco laterale | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare |
---|---|---|---|---|---|
Qualità cuscinetto | Classe 4 | Materiale supporto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Spessore B(mm)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza W(mm)
Applicazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali