Unità di supporto lato di fissaggio (rettangolare) (per dispositivi di dimensioni ridotte e carichi leggeri)

Unità di supporto lato di fissaggio (rettangolare) (per dispositivi di dimensioni ridotte e carichi leggeri)
  • Sconto volumi elevati
Utilizes a high rigidity thrust angular ball bearing that has the ideal structure and functionality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBK08S-01
WBK08S-01B
WBK08S-01C
WBK10S-01
WBK10S-01C
WBK12S-01
WBK12S-01B
WBK15S-01
WBK15S-01B
WBK15S-01C
WBK15SF-01B
WBK20S-01
WBK25S-01W
WBK25SF-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Trattamento superficie Altezza asse H
(mm)
Spessore B
(mm)
Larghezza W
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Applicazione

80.84 €

1 7 giorni 106Ossido nero1715522260Uso generico

75.77 €

1 7 giorni 106Ossido nero15.516622260Tipo basso

83.04 €

1 Disponibile 7 giorni 106[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura1715522260Per usi sanitari

70.79 €

1 Disponibile 7 giorni 108Ossido nero2520703300Uso generico

85.84 €

1 5 giorni 108[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura2520703300Per usi sanitari

78.66 €

1 5 giorni 1010Ossido nero2520704550Uso generico

78.66 €

1 10 giorni 1010Ossido nero2020704550Tipo basso

84.25 €

1 Disponibile 9 giorni 1015Ossido nero3020805600Uso generico

84.25 €

1 10 giorni 1015Ossido nero2220805600Tipo basso

93.03 €

1 Disponibile 7 giorni 1015[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura3020805600Per usi sanitari

84.25 €

1 10 giorni 1015Ossido nero2018704350Tipo basso

105.60 €

1 5 giorni 1020Ossido nero30269512800Uso generico

111.20 €

1 15 giorni 1025Ossido nero353010514000Uso generico

115.87 €

1 15 giorni 1025Ossido nero30229510100Uso generico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato supporto Profilo Rettangolare Metodo di montaggio Con attacco smussato
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Qualità cuscinetto Classe 4 Materiale supporto Acciaio

Supporto tecnico