• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a vite per alta pressione, attacco rotondo 111SS, SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-PTS-8
SUS304-PTS-10
SUS304-PTS-15
SUS304-PTS-20
SUS304-PTS-25
SUS304-PTS-32
SUS304-PTS-40
SUS304-PTS-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Pressione di esercizio massima
(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max

9.91 €

Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)1.52.0Mpa o inf.

11.07 €

Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)22.0Mpa o inf.

13.23 €

Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)22.0Mpa o inf.

16.48 €

Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3.5Inferiore a 2.0Mpa

22.62 €

Disponibile 6 giorni 1B(25A)3.5Inferiore a 2.0Mpa

34.18 €

Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)3.5Inferiore a 2.0Mpa

44.30 €

6 giorni 1 1/2B(40A)6.0Inferiore a 2.0Mpa

61.63 €

6 giorni 2B(50A)6.0Inferiore a 2.0Mpa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico