Codice articolo del costruttore: 113-102
Marca: BEST
Prezzo: 12.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
113-102
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Lunghezza L(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Trattamento superficie corpo principale | Finitura Hairline | Larghezza W(mm) | 66.5 |
Funzione aggiuntiva | NA | Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Svasature |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / distanziali in nylon / acciaio inox / rettifica fine / 113-102 / BEST, il codice articolo è il seguente: 113-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 113-102.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali