Codice articolo del costruttore: 183-32
Marca: BEST
Prezzo: 7.49 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
183-32
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Lunghezza L(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Trattamento superficie corpo principale | Finitura Hairline | Larghezza W(mm) | 22 |
Funzione aggiuntiva | NA | Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Svasature |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio / rettificate / 183-32 / BEST, il codice articolo è il seguente: 183-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 183-32.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali