[Uses] For large inspection door (made of steel)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
180H
Tipo corpo principale | Profili speciali | Lunghezza L(mm) | 150 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Piastra in acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura | Larghezza W(mm) | 72 |
Funzione aggiuntiva | NA | Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Foro lungo | Specifiche | Cerniera con apertura a 180° (Per impieghi pesanti) |
Si trova sulla pagina di Cerniera 180 con apertura a 180°, il codice articolo è il seguente: 180H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 180H.
TAKIGEN
Prezzo standard 98.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 95.24 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 5.89 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.