• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa bloccaporta silenzioso 555 (impieghi pesanti), tipo A

Staffa bloccaporta silenzioso 555 (impieghi pesanti), tipo A

[Features] Includes a trigger (safety device), so lever handle operation is only possible when the door is closed. The front angle can be adjusted ±3 degrees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

555-A

Codice componente
555-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

53.38 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Componenti porta Serratura a rullo, serratura PECO Materiale Ottone Finitura Cromatura satinata
Specifiche Attacco tipo A

Si trova sulla pagina di Staffa bloccaporta silenzioso 555 (impieghi pesanti), tipo A, il codice articolo è il seguente: 555-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 555-A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico