Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia bussola / doppia scanalatura anulare / scanalatura ad olio / lD-OH

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia bussola / doppia scanalatura anulare / scanalatura ad olio / lD-OH
  • Sconto volumi elevati
[Features] LD-OH: Standard type linear bushing with lubrication hole. Type with lubrication hole permits regular supply of grease to ensure stable performance. MLD-OH: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel. ULD-OH: An ultra long service life type UMLD-OH: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD6-OH
LD8-OH
LD10-OH
LD12-OH
LD13-OH
LD16-OH
LD20-OH
LD30-OH
LD35-OH
LD40-OH
MLD6-OH
MLD8-OH
MLD12-OH
MLD13-OH
MLD16-OH
MLD20-OH
MLD25-OH
MLD30-OH
MLD35-OH
MLD40-OH
ULD12-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

33.63 €

1 Disponibile 11 giorni 10635[Senza trattamento superficie] N/A12354310-0.009Standard

34.95 €

1 Disponibile 11 giorni 10845[Senza trattamento superficie] N/A15419450-0.009Standard

37.82 €

1 Disponibile 14 giorni 101055[Senza trattamento superficie] N/A19865850-0.009Standard

38.89 €

1 Disponibile 11 giorni 101257[Senza trattamento superficie] N/A21892860-0.009Standard

39.25 €

1 Disponibile 11 giorni 101361[Senza trattamento superficie] N/A23902870-0.009Standard

48.57 €

1 Disponibile 11 giorni 101670[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009Standard

51.74 €

1 Disponibile 11 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Standard

79.48 €

1 Disponibile 11 giorni 1030123[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Standard

101.94 €

1 Disponibile 11 giorni 1035135[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012Standard

150.45 €

1 Disponibile 11 giorni 1040151[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012Standard

52.29 €

1 Disponibile 11 giorni 10635[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009Standard

53.72 €

1 Disponibile 11 giorni 10845[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009Standard

56.82 €

1 Disponibile 11 giorni 101257[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21892860-0.009Standard

57.89 €

1 Disponibile 11 giorni 101361[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23902870-0.009Standard

70.32 €

1 Disponibile 11 giorni 101670[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009Standard

90.82 €

1 Disponibile 11 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard

111.52 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard

142.64 €

1 Disponibile 11 giorni 1030123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01Standard

181.13 €

1 Disponibile 11 giorni 1035135[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard

261.30 €

1 Disponibile 11 giorni 1040151[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard

73.98 €

1 Disponibile 20 giorni 101257[Senza trattamento superficie] N/A21892860-0.009Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Standard Lunghezza Tipo doppio
Profilo flangia Cilindro Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico