Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 6 | 35 | [Senza trattamento superficie] N/A | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8 | 45 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
40.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 55 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
43.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 57 | [Senza trattamento superficie] N/A | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
47.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 13 | 60 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
53.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 68 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
53.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 68 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard B | |
64.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
64.60 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 10 | 20 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard B | |
90.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 112 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
103.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 112 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard B | |
101.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 122 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
101.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 122 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard B | |
143.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard B | |
199.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
199.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard B | |
103.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 35 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | ||
104.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | 45 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | ||
107.70 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 55 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
115.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 57 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
117.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 68 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
117.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 68 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard B | |
144.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
144.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard B | |
191.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 112 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
191.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 112 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard B | |
262.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 122 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
262.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 122 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard B | |
337.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
337.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard B | ||
418.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
418.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard B |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia centrale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia centrale |
Lunghezza | Tipo doppio | Profilo flangia | Flangia a T | Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali