Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / versione lunga

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / versione lunga
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFL: Standard type linear bearing
· MLFL: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFL: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFL: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFL6-UU
LFL8-UU
LFL10-UU
LFL12-UU
LFL16-UU
LFL20-UU
LFL30-UU
MLFL6-UU
MLFL8-UU
MLFL10-UU
MLFL12-UU
MLFL16-UU
MLFL20-UU
MLFL25-UU
MLFL30-UU
ULFL16-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

47.17 €

1 Disponibile 10 giorni 10651[Senza trattamento superficie] N/A15354310-0.012Standard

47.29 €

1 Disponibile 10 giorni 10866[Senza trattamento superficie] N/A19419450-0.012Standard

58.70 €

1 Disponibile 10 giorni 101080[Senza trattamento superficie] N/A23865850-0.012Standard

61.86 €

1 Disponibile 10 giorni 101284[Senza trattamento superficie] N/A26892860-0.015Standard

75.68 €

1 Disponibile 10 giorni 1016103[Senza trattamento superficie] N/A3212481300-0.015Standard

90.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1020118[Senza trattamento superficie] N/A4020832020-0.018Standard

149.99 €

1 Disponibile 10 giorni 1030182[Senza trattamento superficie] N/A5252735010-0.018Standard

94.42 €

1 Disponibile 10 giorni 10651[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15354310-0.012Standard

95.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10866[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19419450-0.012Standard

119.76 €

1 Disponibile 10 giorni 101080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23865850-0.012Standard

125.70 €

1 Disponibile 10 giorni 101284[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine26892860-0.015Standard

158.38 €

1 Disponibile 15 giorni 1016103[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212481300-0.015Standard

205.55 €

1 Disponibile 10 giorni 1020118[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4020832020-0.018Standard

252.40 €

1 Disponibile 15 giorni 1025165[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4535173570-0.018Standard

346.42 €

1 10 giorni 1030182[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5252735010-0.018Standard

155.23 €

1 Disponibile 26 giorni 1016103[Senza trattamento superficie] N/A3212481300-0.015Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico